เผยแพร่สินค้าของคุณ
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: for flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with electronic or time flow WC valve. - Compatible with CR123 6V Lithium batteries. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 or 763041.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.564065DE
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)166
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14999
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 15 11
    • OmniClass TitleFloor Mounted Tankless Toilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป