เผยแพร่สินค้าของคุณ
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Deck-mounted single hole catering mixer. Swivelling tubular spout H. 255mm L. 200mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5650T2
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)331
    • กว้าง (มิลลิเมตร)122
    • ความลึก (มิลลิเมตร)247
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2381
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ