เผยแพร่สินค้าของคุณ
5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Deck-mounted single hole mixer with extension column for installation on stove tops. Swivelling tubular spout Ø 22mm, H. 685mm L. 300mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5652
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)764
  • กว้าง (มิลลิเมตร)126
  • ความลึก (มิลลิเมตร)352
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4049
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ