เผยแพร่สินค้าของคุณ
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5830
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1169
  • กว้าง (มิลลิเมตร)156
  • ความลึก (มิลลิเมตร)527
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4159
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011614
  • ชื่อ ETIMLarge kitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ