เผยแพร่สินค้าของคุณ
683001 Floor trap
DELABIE

683001 Floor trap

4.2 จาก 5 ดาว4.2(11 รีวิว)
Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 150x150mm bright polished stainless steel plate and grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.683001
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor trap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)149
  • กว้าง (มิลลิเมตร)149
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)898
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ