เผยแพร่สินค้าของคุณ
731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Group thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 32° to 42°C: Anti-scalding safety. Regulation of temperature variations. Non-return valves and filters accessible from the exterior without having to remove the mechanism. Thermal cartridge with no specific lever needed (push-button on the control knob). Interchangeable cartridge with thermo-reactive cell. High-resistance chrome-plated brass body. Maximum hot water temperature: 85°C. Differential hot water / mixed water: 15°C mini. Pressure differences at the entrance: 1 bar maximum (0.5 bar recommended). Minimum pressure / maximum: 1 to 10 bar (1 to 5 bar recommended). Left hand side hot water inlet (red ring) and right hand side cold water inlet (blue ring). Mixed water outlet at the top (purple ring). For bottom outlet: unscrew / place lid at the top and outlet connector at the bottom. Maximum temperature limiter, can be adjusted by the installer. Reduced risk of scalding by limiting temperature at the point-of-use. 140 lpm - M1¼". 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.731400
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic mixing valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)179
  • ความลึก (มิลลิเมตร)131
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3640
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011516
  • ชื่อ ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)