เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9600 SECURITHERM thermostatic  basin mixer
DELABIE

H9600 SECURITHERM thermostatic basin mixer

Deck-mounted SECURITHERM thermostatic basin mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer has no non-return valves on the inlets. Anti-scalding failsafe: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with curved spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic flow straightener. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single lever control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. Supplied with F3/8" PEX flexibles with chrome-plated brass stopcocks. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9600
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ