เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted exposed installation: SECURITHERM sequential thermostatic mixer (non-time flow). Adjustable temperature control from cold water up to 39°C; maximum temperature limiter set at 39°C, can be adjusted. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water supply fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Comfortable, rain-effect spray. Hygiene control lever L. 100mm. Top inlets with inline M1/2" stopcocks. Concealed fixings. Filters. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9639
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ