เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Completa - T5 and LED - Pendant and Surface Light

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: delray_completa
ยี่ห้อ: Delray Lighting LLC
ตระกูลผลิตภัณฑ์: General Luminaries, Non Directional
กลุ่มสินค้า: Seamless T5
วันที่ของการเผยแพร่: 2012-10-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (39)
Inline Pendant
  • Completa is a stand alone 4’ or 8’ dual inline pendant fixture. Each fixture requires its own power feed.
  • Aluminum extrusion with a matte anodized finish.
  • Suspended with field-adjustable aircraft cable, with pushbutton glider.
  • 8’ gray 18 AWG power cord.
  • G5 push-in lamp holders.
  • Frosted DR actylic lens.
  • Standard output electronic ballasts are 120/277V, 50/60 Hz universal, mounted inside housing.
  • U.L. listed for damp locations.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - โคมระย้า
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®