เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

8” CYLINDER VERTICAL LAMP PENDANT DOWNLIGHT - CP8100

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: delray_cp8100
แบรนด์: Delray Lighting LLC
Product family: Downlights
กลุ่มสินค้า: Cylinders
วันที่เผยแพร่: 2016-03-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
CYLINDER HOUSING
Constructed of seamless extruded aluminum, with a powder coat finish. 14” standard height; dimming and emergency ballast add 4”. Fixture mounts to standard J-box. Pendant is 1/8 IPS steel and is standard in 18” (optional length may be specified).

REFLECTOR
Reflector is anodized, specular, durable and anti-iridescent; available in 30º cutoff (.30).
Finishes are A–Clear Alzak® Haze or G–Wheat Alzak® Haze

TRIM OPTIONS
B–Black baffle
SP–Splay Fresnel Lens

ELECTRICAL
cU.L. listed for use in damp locations.

BALLAST
Electronic enclosed, class P, HPF is supplied standard in 120V or 277V. Ballasts use 4-pin lamps and provide rapid start, .99 power factor with THD
Dimming ballast controls lumen output down to ±5% and is available from Advance (D3, D5) and Lutron (D9). All require compatible dimmers.

LAMP HOLDER
Uses earthquake, shake proof lamp socket that easily installs and removes with a small twist.

ACCESSORIES
CPAC–3 adjustable power cords/aircraft suspension cables, 6 ft. standard length (see back page).
CPBA–Ball aligner for hard stem.
X–Custom pendant length (specify in inches).

DIMMING/EM
D3–Advance Mark X dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D5–Advance Mark VII dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D9–Lutron Eco System dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
EM–Emergency power pack ignites one lamp for 90 minutes. (Adds 4” to fixture height.)

FINISHES
BM–Brushed Metal, Anodized
BZ–Bronze
K–Black
W–White
S–Silver
C C–Custom Color (Must specify RAL color number.)


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - โคมระย้า
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®