เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: delray_dos_linear
แบรนด์: Delray Lighting LLC
Product family: Strip Lights
กลุ่มสินค้า: LED
วันที่เผยแพร่: 2016-09-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Acrylic
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - การติดเพดาน
IFC classification: Light Fixture
ชื่อ UNSPSC: Downlighting fixtures
รหัส UNSPSC: 39111515
Uniclass 1.4 รหัส: JY73
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: EF_70_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lighting
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
จำนวน OmniClass: 23-35 47 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®