เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUMA E26
Delray Lighting LLC

LUMA E26

CONSTRUCTION, PRISMATIC REFRACTOR Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket. Rated for 120V, 20W max. only. Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP. The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal: MOUNTING Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations. CONSTRUCTION, METAL REFLECTOR Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket. Rated for 120V, 30W max. only. Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP. Spun .063 aluminum reflector. Specify interior finish: W–White, diffused G–Gold A–Anodized MOUNTING Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations.
สเปคสินค้า
  • • 10W max. for vintage filament style LED lamp, by others. • 40W max. for incandescent lamp, by others.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.luma_e26
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LUMA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 out of 5 stars 4.1 (32)
3.8 out of 5 stars 3.8 (29)
4.1 out of 5 stars 4.1 (23)
4.7 out of 5 stars 4.7 (16)
4.7 out of 5 stars 4.7 (17)
4.3 out of 5 stars 4.3 (12)