เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUMA Metal LED
Delray Lighting LLC

LUMA Metal LED

CONSTRUCTION Convection vented die cast aluminum heat sink housing. Spun .063 aluminum reflector. The LEDs are enclosed in a frosted lens and, therefore, safe for food service applications without a supplemental aperture lens. Specify interior reflector finish: W–White, diffused G–Gold A–Anodized WHITE LEDs Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards. White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI. Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard. cUL listed for damp locations. CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Order XL . Specify lumens.
สเปคสินค้า
  • STANDARD DIMMING Programmable, 0–10V, dims to 1%. LUTRON DIMMING DRIVERS BDIM-W9 • Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire • Dims to 1% • For 5,000 lumens only. BDIM-W11 • Lutron EcoSystem LDE14 Series • Dims to 1% • Fade to off. • For 5,000 lumens only. CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION XL–Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Specify lumens. EMERGENCY Voltage must be specified EM7–7W for 90 minutes. EM12 –12W for 90 minutes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.luma_metal
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LUMA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 out of 5 stars 4.1 (32)
3.8 out of 5 stars 3.8 (29)
4.1 out of 5 stars 4.1 (23)
4.7 out of 5 stars 4.7 (16)
4.7 out of 5 stars 4.7 (17)
4.3 out of 5 stars 4.3 (12)