เผยแพร่สินค้าของคุณ
STICK SLT4 - Bare - Adjustable LED Single Lamp Pendant
Delray Lighting LLC

STICK SLT4 - Bare - Adjustable LED Single Lamp Pendant

CONSTRUCTION • SLT4 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline pendant fixture that can stand-alone or be connected to additional Stick sections. Each section requires its own power feed. • Driver housing is aluminum extrusion with matte anodized finish. Back side has 7/8” opening for direct conduit feed; not intended for J-box mount. • 8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. • Specify XP for additional length (25 ft. max.). WHITE LEDs • Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI. • W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures. CUSTOM LUMEN OUTPUT Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.
สเปคสินค้า
  • LED OPTIONS 120/277V, 50/60 Hz. STANDARD DIMMING Programmable, 0–10V, dims to 1%. LUTRON DIMMING DRIVERS BDIM-W9 • Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire • Dims to 1% BDIM-W11 • Lutron EcoSystem LDE14 Series • Dims to 1% • Fade to off. EMERGENCY Voltage must be specified EM7–7W for 90 minutes. EM12 –12W for 90 minutes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stick_slt4_bare
  • Product familyStrip Lights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • ETIM CodeEC001743
  • ETIM NamePendant luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 out of 5 stars 4.1 (32)
3.8 out of 5 stars 3.8 (29)
4.1 out of 5 stars 4.1 (23)
4.7 out of 5 stars 4.7 (16)
4.7 out of 5 stars 4.7 (17)
4.3 out of 5 stars 4.3 (12)