เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

STICK SLT7 - Trim 13 - Adjustable LED Single Lamp Surface

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: stick_slt7_trim_13
แบรนด์: Delray Lighting LLC
Product family: Strip Lights
กลุ่มสินค้า: LED
วันที่เผยแพร่: 2017-11-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)
CONSTRUCTION
• SLT7 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline surface fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing.
• Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance.
The back plate has 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps, or from anywhere along the Rail housing.
• Rail System may also be suspended as a pendant.
8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Order SAC and SPF7.
• Specify XP for additional pendant length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Charge indicator light and test switch visible from below.
(Remote test switch available.)
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - การติดเพดาน
IFC classification: Light Fixture
ชื่อ UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
รหัส UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 รหัส: JY73
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: EF_70_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lighting
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
จำนวน OmniClass: 23-35 47 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®