The 1150x1300 accessibility gate/entry portal is designed to provide a safe and accessible passage to sports fields, athletic facilities, parks, and other public spaces. Its construction is specifically tailored to allow easy access for wheelchairs, strollers, and individuals with reduced mobility, while effectively restricting entry for bicycles, mopeds, and other unauthorized vehicles.
The entry portal features a unique pivoting mechanism that allows the opening to widen as someone passes through. After use, the gate automatically returns to its central position, ensuring that the passage consistently maintains its intended function and level of security.
The structure is hot-dip galvanized in accordance with SS-EN ISO 1461:2009, ensuring a long service life and excellent corrosion resistance in demanding outdoor environments. For projects with specific aesthetic requirements, the portal can also be supplied hot-dip galvanized and powder-coated in any color of your choice. Reflective markings are available as an option to enhance visibility in low-light conditions or exposed areas.
This entry portal is a popular choice for municipalities, schools, residential areas, and sports facilities that seek to combine high accessibility with effective control over which vehicles can enter the premises.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |