เผยแพร่สินค้าของคุณ
Willowtree
Willowtree
    BIMobject (Demo)

    Willowtree

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(19 รีวิว)
    Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
    สเปคสินค้า
    • modelled in 3DS Max
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.willowtree
    • Product familyEntourage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trees
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ต้นไม้

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (86)