เผยแพร่สินค้าของคุณ
D1_Schrank_1
Denz

D1_Schrank_1

D1 Büromöbelsystem D1 besteht aus den Bausteinen Stauraum, Tische und Zubehör. Das D1 Stauraumsortiment zeichnet sich durch kongruente Systemhöhen aus. Alle Kombina­tionen funktionieren front- und rückseitenorientiert. Das intelli­gente Baukastensystem – gefer­tigt aus kunstharzbeschichteten Holzplatten – mit Schnellverbin­dern ermöglicht eine einfache Montage der Aufbaumodule und Abdeckplatten. Die D1 Tische können mit unge­teilter Tischplatte oder dem zwei­teiligen Schiebeplattensystem ausgestattet werden. Das System schafft Ordnung und Platz für das gesamte Kabelmanagement, Steckerleisten, Laptops und La­degeräte. Die Platten lassen sich verschieben, abschliessen und arretieren.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D1_Schrank_1
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)