เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)
    A single piece of cut, perforated, folded and painted sheet metal. No scrap. Voilà, a vertical bookcase in different colours, easy, on its own or in a group. A storage unit with an industrial tone, underscored by the holes of the folds and the rivets that hold the shelves. It is ideal for the living room or bedroom for books. In the kitchen it can contain jars and spices, in the bathroom towels and perfumes. Or file folders, in the office. Type Column bookcase. Material Structure made with a single steel sheet, 200x100 cm, bent and riveted, without scrap. Finish / Colour: White, red and orange powder paint coating.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kant
    • Product familyBookcase
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)197
    • กว้าง (มิลลิเมตร)23
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    สินค้าใกล้เคียง