เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(13 รีวิว)
    Vico Magistretti - 1991 Japanese delicacy for a self-supporting modular bookcase, for infinite and also corner configurations. A few simple lines give form to a true classic for the home or office. The slender internal dividers can be adjusted for storage of books of different sizes. Material Structure in solid wood. Wood particle-board panels, veneered. Mobile internal shelves and vertical dividers in painted wood particle board. Base (feet/wheels): Adjustable feet. Finish / Colour: Natural oak or black walnut, finished with transparent acrylic open-pore varnish. Shelves and vertical dividers painted in eggshell white, only for oak version, or in venereed black walnut. Note: The internal shelves can be placed in five positions at a distance of 32 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tani_moto
    • Product familyBookcase
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tani Moto
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง