เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
    DERBIGUM

    Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs

    Single-ply waterproofing system, self-protecting core, fully bonded with cold glue.
    สเปคสินค้า
    • • Support : Concrete • Vapor barrier : DERBICOAT 2,5mm thick membrane, fully torched on concrete support, pre-impregnated with DERBIPRIMER S bituminous primer • Insulation : Glueable polyurethane insulation board, fully bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: DERBIGUM SP4 FR single-ply waterproofing membrane with a thickness of 4 mm (APP-TPO). Fully bonded with DERBIBOND NT cold glue on the insulation board
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DBG_FR_CLQ
    • Product familyToitures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classiques
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING