เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fek1
Derin Design

Fek1

  • Derin collections characteristics are founded on simplicity with well-defined lines, giving a sense of movement that integrates modern and fast urban lifestyles ¨C suitable for both home and office environments.
  • During the past 5 years, the company has placed a major emphasis on developing Derin furniture collection. In these past years, we have participated in major exhibitions at internationally renowned organizations such as Milan Design Week and ICFF New York displaying our latest innovations.
  • Derin collections strategic philosophy is quite clear in that all the products in the collection share the same characteristics and spirit. However, each design can stand on its own and do not necessarily have to be evaluated as a series or group. Observing the designs within the collection, it must be clear that the essence of these designs reflect the period they were created in. Derin places an emphasis on developing new designs every year and strives to develop and
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.derinfek1
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)115
  • กว้าง (มิลลิเมตร)660
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (170)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)