เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Air-Kit-4
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Repair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC namePumps
    • UNSPSC code401515

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)