เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
    Dero

    Bike Bike Rack

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(9 รีวิว)
    Make a statement

    The Bike Bike Rack is an eye-catching, functional piece of street art. It welcomes people on bikes and provides them a secure, convenient place to park.

    Parks two to four bikes.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 67"W x 42"H

      Materials: 1.5” OD 11 Gauge Tube. All open ends are capped to preventmoisture from entering. All welds are MIG welds aroundentire circumference of joined pieces.

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-bike-bike-rack
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)42
    • กว้าง (นิ้ว)67
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)