เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP

    In response to the specific needs of the contract market (hotels, restaurants, tertiary sector, etc.) the Années Folles wall lamp with its Art Deco design offers a dual function of lighting and signage. This combination ensures optimum lighting with its white diffused fabric lampshade enhanced by a black border and blue trimmings, while highlighting the desired communication (room numbers, logo...) on its gold reflector. This space-saving vintage wall light is ideal for use in circulation areas or at the head of a bed. The Années Folles wall light comes in three different border finishes.

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø max 64 mm/Ø max 2.5”

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.annees-folles-numbered-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ