เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
    DESIGNHEURE

    ARTO - WALL LAMP PETIT

    These chic wall lamps suspend a timeless yet modern feel. The petit Arto lampshade size creates a decorative touch when installed either side of a bed head. The geometric forms are accentuated with the graphical borders and suspended textile cord, bringing a contemporary, trendy look to your interiors.

    Inspired by the Memphis movement, the Arto collection embodies the  joyful, bold spirit of pop art and the timeless elegance of art deco. Its clean lines combined with graphic touches create a dynamic and distinctive aesthetic.A clever blend of chic and extravagance, Arto will bring your interiors to life, making them as lively as they are beautiful!

    Arto stands out for its interlocking shades and playful aesthetic, offering a lighting solution that combines originality and functionality, transforming lighting into a real style statement.

    สเปคสินค้า
    • Design: Frédéric Malphettes

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arto-wall-lamp-petit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ