เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - BABY WALL LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this elegant, graphic mini wall lamp is ideal for mounting on the wall at the head of a bed, in a corridor or in a living room to provide atmospheric lighting and a modern touch. It consists of a conical shade and a cylinder in diffusing white fabric with black edging and trim, as well as a black woven cord. Cargo wall lights come in two shade sizes and two standard finishes. They can be turned from front to back, head down or vice versa.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.22 x H.45 cm / L.10.6’’ x l.8.7’’ x H.17.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.baby-cargo-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ