เผยแพร่สินค้าของคุณ
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
    DESIGNHEURE

    COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    The XXL Couture pendant dresses up any space with panache and refinement: this luminaire adds personality and chic to your decor, while providing generous lighting. It features an elegant and refined one-meter shade in the shape of a bow-tie in diffused white and black fabrics, and a yellow textile cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    สเปคสินค้า
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.couture-pendant-light-xxl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2530
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ