เผยแพร่สินค้าของคุณ
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - TABLE LAMP GRAND

    The Grand Couture lamp can be used as a bedside lamp, desk lamp or simply as a mood lamp, and will add plenty of personality and chic to your decor. The lamp features an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie and a yellow textile cord. Available in two lamp sizes and three standard colours.

    สเปคสินค้า
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 20 x H. 60 cm / L. 19.7’’ x l. 7.9’’ x H. 23.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.couture-table-lamp-grand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ