เผยแพร่สินค้าของคุณ
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    The Grand Couture wall lamp is ideal for installation at the head of a bed to bring out the dandy spirit. Equipped with a flexible LED reading light, it is particularly recommended for comfortable reading with or without the light from the main lamp, thanks to its double switch. Composed of an elegant and refined shade in the shape of a diffusing white bow tie and black fabric, Couture dresses up the space with panache and refinement, giving your decor plenty of personality and chic. Available in two shade sizes and three standard colors. Also available without reading light.

    สเปคสินค้า
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 35 cm / L. 19.7’ x l.8.3’’ x H. 13.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.couture-wall-lamp-led-grand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ