เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière wall light is highly sculptural, with a sophisticated, pure design. Installed vertically or horizontally, depending on the aesthetic you're looking for or the distance from the electrical outlet, it will adorn your walls while making a statement with its noble materials. Its metal shade, finished in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white textile finish on the inside. In addition to its silver fabric power cord, the wall lamp is adorned with two side inserts in stained grey solid oak. Available in two shade shapes and in a version finished with white Carrara marble.

    สเปคสินค้า
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eau-de-lumiere-wall-lamp-small-square
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ