เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
    DESIGNHEURE

    ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    The Escale left wall lamp, with its soft curves and harmonious proportions, is a cocooning light designed for installation at the head of the bed. This bedside wall lamp combines comfort and practicality. Fitted with a slightly angled black shelf for your smartphone and a USB port, Escale provides a complete solution to our connected habits. Its diffused white fabric shade provides soft lighting and its integrated flexible LED reading light, located on the left, operates independently thanks to the double switch, allowing comfortable reading with or without the light from the main lamp. Also available in right-hand reading light version and without reading light.

    สเปคสินค้า
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 17 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 6.7” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.escale-left-fixed-wall-lamp-usb-led
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ