เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin chandelier is a 100% French jewel. Poetic and refined, this pendant light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal in a living room, hallway or above a table... Composed of 3 lampshades in three different sizes, made from the finest Limoges porcelain by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like a mobile playing with the nobility of the materials. The three 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available with shorter cables and in the Solo version in two lampshade sizes.

    สเปคสินค้า
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 28 x H. 80 cm / Ø 11.0’’ x H. 31.5’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fleur-de-kaolin-pendant-light-trio-80-cm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ