เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin pendant light is a 100% French jewel. Poetic and refined, this wall light with its vertical design adds a touch of preciousness to your home, and is ideal as a bedhead, in the living room or hallway. Composed of two medium-sized shades in fine Limoges porcelain made by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like mobiles playing with the nobility of the materials. Two 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available in a Solo or Duo version with two sizes of lampshade.

    สเปคสินค้า
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 52,5 cm / L. 8.9’’ x l. 5.5’’ x H. 20.7’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fleur-de-kaolin-wall-lamp-duo-moyen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)226
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ