Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin pendant light is a 100% French jewel. Poetic and refined, this wall light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal as a bedhead, in the living room or hallway. It features a large lampshade in fine Limoges porcelain made by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the suspension like a mobile playing with the nobility of the materials. A 5W LED bulb is supplied with the luminaire. Also available in a Solo or Duo version with two sizes of lampshade.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา |
เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | ||
โครเอเชีย | ||
เจอร์ซีย์ | ||
ซานมาริโน | ||
ไซปรัส | ||
เดนมาร์ก | ||
นครรัฐวาติกัน | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอลตา | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ |