เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - GRAND TABLE LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this elegant, graphic table lamp is generously proportioned and ideal for placing on a bedside table, desk or chest of drawers. The indirect light from the Cargo lamp is upward-facing. It features a conical shade in diffusing white fabric with black piping and edging, a klein blue cylinder, and a black woven cord. Cargo table lamps are available in three shade sizes and two standard finishes.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.72 x l.37 x H.117 cm / L.28.3’’ x l.14.6’’ x H.46.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W LED equiv 100 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grand-cargo-table-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ