เผยแพร่สินค้าของคุณ
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
    DESIGNHEURE

    JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    Ideal for interiors that combine retro charm with a modern design, this luminaire embodies the spirit of swing and the glamour of jazz in the 1920s. The wall lamp in duo version Jazzline adapts harmoniously to both
    contemporary and classic spaces, adding a touch of sophistication.

    The brass-colored structure, subtly shaped into a “Z”, evokes graceful melodic lines, while the delicate white cotton shades diffuse a soft, warm light. This wall light adds a refined, timeless touch to any space.

    สเปคสินค้า
    • Design: Designheure Studio

      1 Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm / L. 10.2’’ x l. 5.9’’ x H. 17.3’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb -Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jazzline-wall-lamp-duo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ