เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. This ingenious chandelier uses a single electrical input to power six Grand Luxiole octagonal shades suspended beneath a beechwood star. The distance between the ceiling rose and the star can be adjusted to suit your ceiling height. The lampshades are suspended at different heights, adding rhythm and asymmetry to your interior. Suspended by green textile cords, the fabric shades, azure blue with salmon borders on the outside and white on the inside, are complemented by a beech handle. This chandelier is also available in a honeycomb version and in four standard colours.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 390 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 153.5’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1060
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ