เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    These chandeliers are available in the honeycomb or asymmetrical shape. Their octagonal design combined with the beech wood base marks the space with a strong imprint and warmth.

    LuXiole is a natural, simple and strong collection all at once, for those who simply want to see life in the big picture. It seems to come alive and resemble an animal. The shade is inspired by forms and aspects of the Italian coffee maker, but overturned like a bell, to give it all its lightness. Made in France, of the highest quality finished in beech, cast aluminium with colorful textile cords and shades.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 300 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 118.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luxiole-chandelier-6-honeycomb
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1060
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ