เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The octagonal lampshade of the Grand Luxiole suspension focuses the light and marks the space with a geometric touch. Providing warm lighting, this pendant is ideal above a table or in the centre of the room of your choice. You can create a composition of several hanging lamps with different sizes of lampshade to give your space a more rhythmic feel. Suspended by a light pink textile cord, the shade is made from green fabric with a salmon border on the outside and white on the inside, with a solid beech handle. Available in three shade sizes.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 40x H. 265 cm / L. 15.7’’ x l. 15.9’’ x H. 104.3’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luxiole-pendant-light-grand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ