เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT PETIT

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The octagonal shade of the Petit Luxiole pendant focuses the light and marks the space with a geometric touch. Providing warm lighting, this pendant is ideal above a table or in the centre of the room of your choice. You can create a composition of several pendant lamps with different sizes of lampshade to give your space a more rhythmic feel. Suspended by a pink textile cord, the shade is made from green fabric with a salmon border on the outside and white on the inside, with a solid beech handle. Available in three shade sizes.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 25 x l. 25 x H. 250 cm / L. 9.8’’ x l. 9.8’’ x H. 98.4’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luxiole-pendant-light-petit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ