เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    Mozaik is an architectural collection, its geometric design inspired by mosaics, its slender, hexagonal fabric shades falling like a meteor shower, multiplying the points of light. The Trio 2x2 Mozaik chandelier sculpts the space, adding a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. This highly decorative ambient light is ideal for adorning your entrance, stairwell or any living space. Comprising 3 panels of light measuring 1 metre each, arranged in a triangular prism, this contemporary chandelier with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 15 x 3.5 W GU4 LED bulbs. Mozaik chandeliers are available in several models and five standard colours, with the height to suit your space.

    สเปคสินค้า
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 155 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Materials :
      Fabric, brushed brass, lacquered steel, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mozaik-chandelier-trio-2x2
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)780
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ