Mozaik is a collection that's both architectural and modular. Its geometric design is inspired by mosaics, and its slender, hexagonal fabric shades fall like a meteor shower, multiplying the points of light. The 5x5 Mozaik panel sculpts space and creates a luminous surface. It adds a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. Both a luminaire and a divider panel, it can also be installed against a wall. Made up of 5 high modules, this contemporary panel with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 41 GU4 3.5 W LED bulbs. Available in three standard sizes and five standard colours. Other sizes on request.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา |
เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | ||
โครเอเชีย | ||
เจอร์ซีย์ | ||
ซานมาริโน | ||
ไซปรัส | ||
เดนมาร์ก | ||
นครรัฐวาติกัน | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอลตา | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ |