เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
    DESIGNHEURE

    NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6

    This magnificent floating chandelier seems to sail through the air thanks to its nomadic, poetic spirit. The triangular, rounded shades in the Nuage collection resemble the prow of a boat, with a timeless, universal design.
    This modular chandelier is adjustable in height and diameter: attached to steel cables, the lampshades can be raised or
    lowered using a plungerat the top. Our workshop adjusts the lengths of cable and cord according to the dimensions of your interior, to make a made-to-measure ready-to-install chandelier. Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :Ø 152 x H. 130 cm / Ø 59.8” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nuage-chandelier-6-medium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ