เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT

    The decentered Grand Nuage pendant lamp seems to float in the air thanks to its nomadic, poetic spirit. Practical, it allows you to move the lamp away from the electrical outlet. Suspended from a steel cable, the height of the shade is adjustable to suit the dimensions of your home. The shade is made from satin fabric on the outside and gold on the inside, and is powered by a decorative gold textile cord mounted on a white lacquered triangular ceiling rose. Its lighting provides a special glow, giving structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nuage-large-decentred-pendant-light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ