เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
    DESIGNHEURE

    NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Nuage is
    DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and its many model variations.
    The Grand Nuage floor lamp, measuring 1.22 m high, is ideal as additional mood lighting in a bedroom or living room. Its lighting
    creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.
    The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your interiors.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 122 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 48.0”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nuage-large-floor-lamp-122
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ