เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and its many model variations. The Medium Nuage table lamp is ideal for use as a bedside lamp, desk lamp or on a console. Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way. It features a shade in metallic copper fabric on the outside and copper-pink on the inside, an electric cord in military green fabric, a triangular base and a white lacquered steel tube. The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your interiors.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 49 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 19.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nuage-medium-table-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ