เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT
DESIGNHEURE

NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

The XXL Flat Nuage pendant is ideal for main lighting in all types of space, but particularly in large areas. For comfortable light distribution, this very large suspension lamp is fitted with an inner diffuser in opal satin acrylic. It consists of a voluminous shade in diffusing white fabric edged with black borders at the top and bottom, suspended by a decorative black textile cord and three steel cables that are fixed to the ceiling on a white lacquered triangular steel ceiling rose. The Nuage collection, made entirely in France, has a timeless, universal design with a rounded, triangular shade that resembles the prow of a boat.

สเปคสินค้า
  • Design: Hervé Langlais

    One standard finish


    Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 245 cm / L. 116 x l. 116 x H. 245 cm
    Materials :
    Fabric or lacquered, lacquered steel, satin opal acrylic glass, colored textile cord, steel cable

    EUROPE / INTERNATIONAL

    Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
    Socket : E27
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

    USA / CANADA

    Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
    Socket : E26
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nuage-pendant-light-XXL-flat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ