เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    The Nuage pendant light, in its simplest form, is ideal as the main light in any type of space because of its lightness. Its lighting
    creates a special light that gives structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 219 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 86.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nuage-small-pendant-light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ