The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.
The Petit Nuage pendant light is ideal for use at the head of a bed or in a living room. Practical, it allows the lamp to be moved away from the electrical outlet. Suspended from an adjustable 2m steel cable which is connected to a small rod to be fixed to the wall, the height of the shade is adjustable.
It comprises a white lacquered steel triangular metal wall bracket, a gold textile cord and a lampshade in satin beige fabric on the outside and gold on the inside. The simplicity and purity of its lines bring elegance and lightness to your project.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา |
เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | ||
โครเอเชีย | ||
เจอร์ซีย์ | ||
ซานมาริโน | ||
ไซปรัส | ||
เดนมาร์ก | ||
นครรัฐวาติกัน | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอลตา | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ |